耐热型

最适合车载和FA等工作温度环境恶劣的器件。

详情请点击这里▼

  标准型 >
  准耐热型 (新产品) >
  耐热型 >  
  大电流型 (新产品) >  

钮扣型二氧化锰锂电池>耐热型  

系列产品阵容
特点


Murata Icon X 系列产品阵容

*公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)
*此处记录的数值不是保证值。
如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

Murata Icon X 特点

  • 轻量、高电压、高能源密度
    电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
  • 优越的放电稳定性
    即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
  • 广泛的工作温度范围
    使用独特的有机电解液,使得在低温~高温领域都具有优越的特性。
      - 标准型 / 大电流型 -30℃ to +70℃
      - 准耐热型: -40℃ to +85℃
      - 耐热型: -40℃ to +125℃

  • 优越的耐漏液性
    通过使用很新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
  • 优越的保存特性
    活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
  • UL元件认定合格产品
    村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。