微型电池标准型

从小型和薄型到大容量型,共有10种型号。

微型电池 标准型

详情请点击这里▼

系列产品阵容

以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情)
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 数据表 规格表 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
CR1216 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 30mAh 12.5mm 1.6mm 0.67g 3.0V −30°C ~ 70°C CR1216
CR1220 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 40mAh 12.5mm 2mm 0.77g 3.0V −30°C to 70°C CR1220
CR1616 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 60mAh 16mm 1.6mm 1.1g 3.0V −30°C to 70°C CR1616
CR1620 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 80mAh 16mm 2mm 1.3g 3.0V −30°C to 70°C CR1620
CR1632 打开PDF文件 打开PDF文件 NRND 140mAh 16mm 3.2mm 1.9g 3.0V −30°C to 70°C -
CR2016 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 90mAh 20mm 1.6mm 1.8g 3.0V −30°C to 70°C CR2016
CR2025 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 160mAh 20mm 2.5mm 2.6g 3.0V −30°C to 70°C CR2025
CR2032 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 220mAh 20mm 3.2mm 3.1g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032-HE1 打开PDF文件 计划停产 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032-HE8 打开PDF文件 计划停产 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032-HO6 打开PDF文件 计划停产 220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2032-VE3 打开PDF文件 计划停产 220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V −30°C to 70°C CR2032
CR2430 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 300mAh 24.5mm 3mm 4.4g 3.0V −30°C to 70°C CR2430
CR2430-HE1 打开PDF文件 计划停产 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C to 70°C CR2430
CR2430-HE2 打开PDF文件 计划停产 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C to 70°C CR2430
CR2430-HO1 打开PDF文件 计划停产 300mAh 24.5mm 3mm 4.6g 3.0V −30°C to 70°C CR2430
CR2430-VE1 打开PDF文件 计划停产 300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V −30°C to 70°C CR2430
CR2450 打开PDF文件 打开PDF文件 目前生产 610mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450-HE5 打开PDF文件 计划停产 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450-HE6 打开PDF文件 计划停产 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450-HO5 打开PDF文件 计划停产 610mAh 24.5mm 5mm 6.8g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
CR2450-VE6 打开PDF文件 计划停产 610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V −30°C to 70°C CR2450
  • *公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23°C、终止电压:2.0V)
  • *此处记录的数值不是保证值。

如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

引脚形状一览

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
基板安装方向 H
V
M
引脚规格 形状 C E O E P
负极引脚顶端
宽度 (mm)
0.75 0.75 0.75 0.75 1.8 2.8 0.75 2.0 1.8
正极引脚顶端
宽度 (mm)
0.75 0.75×2 0.75×2 0.75×2 2.8 1.8 0.75×2 2.0 1.8
间距 (mm) 20.5 17.8 20.5 35.6 20.5 19.4 N/A N/A N/A
标准型 CR2032-TAB
计划停产
  CR2032-HE8
CR2032-HE1
  CR2032-HO6
  CR2032-VE3
   
CR2430-TAB
计划停产
  CR2430-HE1
CR2430-HE2
  CR2430-HO1
  CR2430-VE1
   
CR2450-TAB
计划停产
  CR2450-HE5
CR2450-HE6
  CR2450-HO5
  CR2450-VE6
   

我们拥有产品阵容中没有刊载的规格、列表规格、绝缘软管规格的产品,详请咨询。

用途

适用用途
  • 民用设备:该产品可用于家用电器、AV设备、通信设备、信息设备、办公设备、家用机器人设备等民用设备当中的功能与保护人类生命和财产没有直接关系的设备。
  • 医疗设备(GHTF Class A):在国际分类类别GHTF/IMDRF中被规定为Class A的医疗设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
不适用用途

车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。

* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

放电电流和放电寿命的关系图

放电电流和放电寿命的关系图

特点

  • 轻量、高电压、高能源密度
    电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
  • 优越的放电稳定性
    即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
  • 优越的耐漏液性
    通过使用很新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
  • 优越的保存特性
    活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
  • UL元件认定合格产品
    村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。该电池是RoHS指令对象外。