碱性纽扣电池

碱性纽扣电池
碱性纽扣电池(LR电池)是正极使用二氧化锰、负极使用锌、电解液使用碱性水溶液的小型一次电池。性价比高,广泛用于玩具和医疗器具等用途。村田的碱性纽扣电池全部是日本制造,为保护环境,水银使用率为0%。

详情请点击这里▼
标准型 >
大电流型(新产品) >


用于手表的微型电池


选择指南
特点
用途

系列产品阵容

碱锰电池的原理
储存后放电特性的事例 碱锰电池 LR44时

横截面构造图

参考资料






Murata Icon X 选择指南

  标准型 提供尺寸和容量不同的4种产品
  大电流型(新产品) 非常适合需要承受大电流负载的医疗器械等

Murata Icon X 特点

  • 性价比高
    正极材料使用比较便宜的二氧化锰,性价比高。
  • 优越的放电稳定性和重负荷脉冲特性
    即使是瞬间大电流放电,也能获得稳定的放电电压。
  • 优越的耐漏液性
    使用村田独特的特殊板材处理和封口技术,实现优越的耐漏液性。
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。
    该电池是RoHS指令对象外。

Murata Icon X 用途

  • 医疗设备
  • 电子体温计
  • 防盗警报器
  • 玩具

Murata Icon X 系列产品阵容

*此处记录的数值不是保证值。
*若您想要了解其他尺寸,敬请咨询。

Murata Icon X 碱锰电池的原理

正极(正极)作用物质使用二氧化锰,负极(负极)活性物质使用经过特殊处理的微细锌粉。此外KOH(氢氧化钾)可作为电解液使用,能够长时间稳定供给电压。
电池的放电反应是

电动势显示约为1.50V,电池电压到放电末期都显示是稳定且平缓的电压特性,其特色是放电过程中的阻抗特性也很低。

Murata Icon X 储存后放电特性的事例 碱锰电池 LR44时

储存后放电特性的事例 碱锰电池 LR44时

  • 图片所示为60℃/20天 60℃/40天(分别相当于常温常湿状态下的1年・2年)储存后的放电特性。
  • 保存特性极其优越。
  • 其特色是储存后的放电持续时间几乎没有发生变化。

Murata Icon X 横截面构造图

横截面构造图

Murata Icon X 参考资料