微型电池标准型

从小型和薄型到大容量型,共有11种型号。

详情请点击这里▼

系列产品阵容

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
30mAh 12.5mm 1.6mm 0.67g 3.0V -30℃ ~ 70℃ CR1216
40mAh 12.5mm 2mm 0.77g 3.0V -30℃ to 70℃ CR1220
60mAh 16mm 1.6mm 1.1g 3.0V -30℃ to 70℃ CR1616
80mAh 16mm 2mm 1.3g 3.0V -30℃ to 70℃ CR1620
140mAh 16mm 3.2mm 1.9g 3.0V -30℃ to 70℃ -
90mAh 20mm 1.6mm 1.8g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2016
160mAh 20mm 2.5mm 2.6g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2025
220mAh 20mm 3.2mm 3.1g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.3g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
220mAh 20mm 3.2mm 3.5g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2032
300mAh 24.5mm 3mm 4.4g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2430
300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2430
300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2430
300mAh 24.5mm 3mm 4.6g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2430
300mAh 24.5mm 3mm 4.7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2430
610mAh 24.5mm 5mm 6.5g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
610mAh 24.5mm 5mm 6.8g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
610mAh 24.5mm 5mm 7g 3.0V -30℃ to 70℃ CR2450
  • *公称容量是指在标准放电电流状态下放电时的容量。(温度:23℃、终止电压:2.0V)
  • *此处记录的数值不是保证值。

如果您想要了解该规格表中未刊载尺寸的电池、特殊形状、特殊规格,尽请咨询。

放电电流和放电寿命的关系图

放电电流和放电寿命的关系图

特点

  • 轻量、高电压、高能源密度
    电池电压3V约干电池的2倍。至今为止需要2块电池情况,现在使用1块电池就可以了,能够节省空间实现轻量化。
  • 优越的放电稳定性
    即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,所以在提高使用设备的可靠性的同时节省了电池更换的维护。
  • 优越的耐漏液性
    通过使用很新研发的电池构造和电解液,使得长时间具有优越的耐漏液性。
  • 优越的保存特性
    活性物质、电解液具有通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,具有自放电少的特征。相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%。
  • UL元件认定合格产品
    村田的硬币型二氧化锰锂电池电池是UL元件认证合格产品。(UL1642 File No. MH12566)
  • EU电池指令・RoHS指令
    该电池不含有EU电池指令规定的3种物质(水银、镉、铅)3种物质,符合该标准。 该电池是RoHS指令对象外。