请输入产品型号或部分型号。
适用于需要使用小型大容量电池的小巧轻薄型器械。为了能够适用于各种设备,我们提供包含从小型、薄型到大容量型的12种产品。村田的氧化银电池皆为日本制造,为保护环境,其水银使用率为0%。
详情请点击这里▼
标准型 >
以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情) 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。
* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。
发送您的查询