微型电池氧化银电池 标准型

适用于需要使用小型大容量电池的小巧轻薄型器械。为了能够适用于各种设备,我们提供包含从小型、薄型到大容量型的12种产品。村田的氧化银电池皆为日本制造,为保护环境,其水银使用率为0%。

详情请点击这里▼

标准型 >

氧化银电池 标准型

系列产品阵容

以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情)
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
型号 数据表 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
SR1120 打开PDF文件 NRND 60mAh 11.6mm 2.05mm 0.92g 1.55V -10℃ to 60℃ SR55
SR1130 打开PDF文件 NRND 85mAh 11.6mm 3.05mm 1.4g 1.55V -10℃ to 60℃ SR54
SR41 打开PDF文件 目前生产 45mAh 7.9mm 3.6mm 0.65g 1.55V -10℃ to 60℃ SR41
SR43 打开PDF文件 目前生产 110mAh 11.6mm 4.2mm 1.8g 1.55V -10℃ to 60℃ SR43
SR48 打开PDF文件 NRND 75mAh 7.9mm 5.4mm 1.2g 1.55V -10℃ to 60℃ SR48
SR621 打开PDF文件 目前生产 20mAh 6.8mm 2.15mm 0.32g 1.55V -10℃ to 60℃ SR60
SR626 打开PDF文件 目前生产 28mAh 6.8mm 2.6mm 0.4g 1.55V -10℃ to 60℃ SR66
SR721 打开PDF文件 目前生产 29mAh 7.9mm 2.1mm 0.42g 1.55V -10℃ to 60℃ SR58
SR726 打开PDF文件 目前生产 35mAh 7.9mm 2.6mm 0.5g 1.55V -10℃ to 60℃ SR59
SR920 打开PDF文件 目前生产 40mAh 9.5mm 2.05mm 0.59g 1.55V -10℃ to 60℃ SR69
SR927 打开PDF文件 目前生产 60mAh 9.5mm 2.7mm 0.78g 1.55V -10℃ to 60℃ SR57
SR936 打开PDF文件 NRND 75mAh 9.5mm 3.6mm 1.1g 1.55V -10℃ to 60℃ SR45
  • *此处记录的数值不是保证值。
  • *若您想要了解其他尺寸,敬请咨询。

用途

适用用途
  • 民用设备:该产品可用于家用电器、AV设备、通信设备、信息设备、办公设备、家用机器人设备等民用设备当中的功能与保护人类生命和财产没有直接关系的设备。
  • 医疗设备(GHTF Class A):在国际分类类别GHTF/IMDRF中被规定为Class A的医疗设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
不适用用途

车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。

* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

特点

  • 小型、高能源密度
    使用村田独特的高精度材料混合技术实现了高能源密度。此外使用耐氧化性高性能的分离器,可提高容量保存性。
  • 优越的放电稳定性
    放电进行中也能获得稳定的供给电压。
  • 优越的耐漏液性
    使用村田独特的特殊板材处理和封口技术,实现优越的耐漏液性。