微型电池SR/LR 大电流型

大电流型SR/LR非常适合用于需要承受大电流负载的、使用通信、照明、摄像机和机械驱动功能的器材。

详情请点击这里▼

SR/LR 大电流型

系列产品阵容

以下系列产品一览的适用用途为民用设备和医疗设备GHTF Class A。(用途详情)
关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
 
型号 数据表 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
SR927R 打开PDF文件 目前生产 45mAh 9.5mm 2.7mm 0.70g 1.55V -10°C to 60°C SR57
SR44R 打开PDF文件 目前生产 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.2g 1.55V -10°C to 60°C SR44
LR44R 打开PDF文件 目前生产 150mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.50V -10°C to 60°C LR44
  • *此处记录的数值不是保证值。

用途

适用用途
  • 民用设备:该产品可用于家用电器、AV设备、通信设备、信息设备、办公设备、家用机器人设备等民用设备当中的功能与保护人类生命和财产没有直接关系的设备。
  • 医疗设备(GHTF Class A):在国际分类类别GHTF/IMDRF中被规定为Class A的医疗设备,而且其功能可用于与保护人的生命和财产没有直接关系的设备中的产品。
不适用用途

车载设备、医疗设备GHTF Class B、C、D及本网站“使用注意事项”中列出的用途。

* 关于车载设备和医疗设备GHTF Class B/C的兼容产品,请向与贵公司有业务来往的本公司营业窗口、代理店或贸易公司咨询,或通过咨询表进行咨询。

特点

  • 最大脉冲放电电流 *1约为以往的3倍!
    大电流型与标准型相比,最大脉冲放电电流 *1约提高了3倍。在需要达到较高电流峰值的器械中亦可使用。

*1输出电流条件:在23°C的环境下,可确保电压不低于1.2V的电流
[在DOD 0%、100ms(23°C)的条件下可维持1.2V以上的电压的最大脉冲放电电流]

特点
  • 小型、薄型
    小型、薄型产品适用于可穿戴设备等设备的小型化。
  • 防漏液性能强
    使用村田特有的密封材料加工和密封技术,实现了出色的防漏液性能。

视频

面向医疗器械的大电流氧化银(SR)和碱性电池(LR)的介绍

村田提供面向重负载医疗器械用的高安全性能的氧化银和碱性钮扣电池。