微型电池SR/LR 大电流型 -NEW!-

大电流型SR/LR非常适合用于需要承受大电流负载的、使用通信、照明、摄像机和机械驱动功能的器材。

详情请点击这里▼

SR/LR 大电流型(新产品) >

系列产品阵容

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
        
型号 状态 标称容量 直径 质量 额定电压 工作温度范围 IEC (JIS)
45mAh 9.5mm 2.7mm 0.70g 1.55V -10℃ to 60℃ SR57
150mAh 11.6mm 5.4mm 2.2g 1.55V -10℃ to 60℃ SR44
150mAh 11.6mm 5.4mm 2.0g 1.50V -10℃ to 60℃ LR44
  • 此处记录的数值不是保证值。

特点

  • 最大脉冲放电电流*1约为以往的3倍!
    大电流型与标准型相比,最大脉冲放电电流*1约提高了3倍。在需要达到较高电流峰值的器械中亦可使用。
  • *1输出电流条件:在23℃的环境下,可确保电压不低于1.2V的电流
    [在DOD 0%、100ms(23°C)的条件下可维持1.2V以上的电压的最大脉冲放电电流]

  • 小型、薄型
    小型、薄型产品适用于可穿戴设备等设备的小型化。
  • 防漏液性能强
    使用村田特有的密封材料加工和密封技术,实现了出色的防漏液性能。

用途

具备大电流负载特性、小巧轻薄、高安全性这3个特征,适用于需要实现小型、高性能及高可靠性的器械。

<使用示例>

医疗

给药系统
胶囊内镜
胰岛素泵
血糖监测仪

物联网等

激光笔
音频处理器

视频

面向医疗器械的大电流氧化银(SR)和碱性电池(LR)的介绍

村田提供面向重负载医疗器械用的高安全性能的氧化银和碱性钮扣电池。