请输入产品型号或部分型号。
村田提供运用尖端的设计、生产技术的具有优越性能、可靠性的微型电池。通过符合用途的广泛产品阵容,可满足多样化市场的需求。
属于高电压、高能量密度的电池,工作温度范围也很宽泛,因此可以广泛用于各种用途。
具有大容量和电压稳定的特点,可以广泛用于医疗器械和精密仪器等。
性价比出色,具备高安全性,可在医疗器械、保健用品等广泛用途使用。
介绍适合客户用途的产品系列。点击下表中的按钮,可以浏览详情页面。
发送您的查询