请输入产品型号或部分型号。
【外观尺寸图】
在使用时,请务必在确认以下注意事项后再使用。
关于本产品,由于其故障或误动作可能会对人命或财产造成危害等原因,在考虑使用以下高可靠性用途时,请务必事先与本公司联系
此外,请不要在以下用途中使用。
①军事设备
本产品是符合联合国编号UN38.3的产品,由于符合特别条款SP188,作为Class 9危险品的适用除外,可以进行运输。
但是,在航空运输方面,需要按照IATA DGR(航空危险品规则书)、包装基准965-Section IB作为Class 9危险品进行运输。另外,每一批货物可以作为包装标准965-SectionⅡ来运输。航空运输的话,请事先和本公司商量。
有损伤或者残次的锂离子电池的空运在IATA Dangerous Goods Regulations「危险物标准书」上是明令禁止的。如您考虑退还,请务必事先联系我公司。
IATA Dangerous Goods Regulaations《危险物规定书》(DGR)上禁止有损伤/不良的锂电池的航空运输。如果考虑回收的场合,请务必事先联系本公司。