小型二次锂电池CT04120

特点

快速充电特性

  • 高速率(10C)的情况下可充电,不需充电用IC。

出色的放电特性

  • 可以实现最大放电率10C的放电,由于内阻低且压降小,即使在高负载和低温下也可以稳定放电。

寿命长

  • 5000个循环中有80%以上的充电(容量)恢复率。

高安全性

  • 使用化学稳定的钛酸锂,并采用了防止热失控的安全设计。

系列一览

可左右滑动屏幕 请使⽤横屏浏览
品名 额定电压 充电电压 放电截止
电压
标称容量 最大放电
电流
工作温度范围 尺寸
BACT04120P003V01 PDF 2.3V 2.7V 1.8V 3mAh 30mA (10C) -20°C~70°C φ4mm×12mm

【外观尺寸图】

小型二次锂电池 UN38.3测试概要

应用和优势

1.小功率设备

  • 高速率(10C)的情况下可充电
  • 可定电压充电
  • 循环寿命长,可使用很多次
  • 安全性高
  • 小型轻量
应用例
  • 电子笔
  • 各种可穿戴设备等

2.备份

  • 电池驱动时,在更换主电池或断开电池链接时可系统备份
  • 可以高输出放电
  • 寿命长
  • 不需要充电IC
应用例
  • 条形码阅读器/POS(支付终端)
  • 其他电池驱动器

3.能量采集计算系统

  • 可在宽范围速(μA)中充放电
  • 由于漏电流小,可以进行长时间驱动
  • 耐过放电
  • 使用温度范围广
应用例
  • 太阳能充电设备
  • 与各种发电元件组合的无线传感器节点

使用时的注意点

在使用时,请务必在确认以下注意事项后再使用。

  1. 用途的限制

    关于本产品,由于其故障或误动作可能会对人命或财产造成危害等原因,在考虑使用以下高可靠性用途时,请务必事先与本公司联系

    ①飞机设备
    ⑤医疗器械
    ⑨信息处理设备
    ②宇宙设备
    ⑥运输设备(汽车、火车、船舶等)
    ⑩其他与上述设备同等的设备
    ③海底设备
    ⑦交通信号设备
    ④发电站控制设备
    ⑧防灾/防盗设备

    此外,请不要在以下用途中使用。

    ①军事设备

  2. 关于产品的航空运输

    本产品是符合联合国编号UN38.3的产品,由于符合特别条款SP188,作为Class 9危险品的适用除外,可以进行运输。

    但是,在航空运输方面,需要按照IATA DGR(航空危险品规则书)、包装基准965-Section IB作为Class 9危险品进行运输。另外,每一批货物可以作为包装标准965-SectionⅡ来运输。航空运输的话,请事先和本公司商量。

  3. 关于损伤/残次品的退还

    有损伤或者残次的锂离子电池的空运在IATA Dangerous Goods Regulations「危险物标准书」上是明令禁止的。如您考虑退还,请务必事先联系我公司。

  4. 关于损伤/不良品的回收

    IATA Dangerous Goods Regulaations《危险物规定书》(DGR)上禁止有损伤/不良的锂电池的航空运输。如果考虑回收的场合,请务必事先联系本公司。

技术资料/参考资料(環境/交通)