FORTELION 24V电池模块

本产品是使用橄榄石型磷酸铁锂离子二次电池(FORTELION)的FORTELION 24V电池模块。
由于橄榄石优越的材料特性,因此具有高安全性、急速充电性能、使用寿命可望达到10年以上。
村田的FORTELION 24V电池模块,可以通过CAN通信分别监控各模块的电压、电流、温度和容量。 电压和容量可根据机器人、自动搬运机等各种用途进行设定。

分体式

项目规格
型号LIPY032WWPCSY6(电池模块)
LIA1020WWPACSY6(BMU)
BMU类型BMU为独立单体设备
额定电压 / 容量(每个模块)25.6V / 24Ah / 614Wh
最大放电电流50A / 40A / 30A
(5秒 / 25秒 / 连续)
最大充电电流24A (1C)
最大系统构成2串10并
通讯规范CAN Bus
(Murata original format)
防水防尘等级-
安规认证IEC/UL62133
CE (EMC, RoHS)
外形尺寸259(L) x 71(W) x 245(H) (mm)
电池模块重量7.3kg

一体式

项目 规格
型号 LIPY041WWPCSY6
BMU类型 BMU内置于电池模组中
额定电压 / 容量(每个模块) 25.6V / 21Ah / 537Wh
最大放电电流 100A / 80A / 60A
(5秒 / 25秒 / 连续)
最大充电电流 42A (2C)
最大系统构成 2串10并
通讯规范 CAN Bus, U-art
(Murata original format)
防水防尘等级 IP54 rating
安规认证 IEC/UL62133, IEC62619
UL2271
CE (EMC, RoHS)
外形尺寸 195(L) x 132(W) x 180(H) (mm)
电池模块重量 6.5kg

PDF产品目录

FORTELION 24V电池模块 (PDF: 0.8 MB)

UPDATE
2023/2/2

Lithium Batteries UN38.3 Test Summary