陶瓷电容器警告

可左右滑动屏幕 请使用横屏浏览
降容1

降容1
在耐久性和高温负载测试中,产品的测试电压低于额定电压×150%。
※我们认为即使在普通的多层陶瓷电容器中,使用时也设定了降额,因此没有进行仅对本产品的特殊降额设定。

有关各产品的详细信息,请参照链接

降容2

降容2
产品温度超过105℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

降容3

降容3
请根据使用温度,将使用电流的降额。详情请确认规格表。

降容4

降容4
产品温度超过125℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

降容5

降容5
产品温度超过150℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

降容6

降容6
产品温度超过105℃时,请在下图的电压、温度降额条件范围内使用。

移动设备专用

移动设备专用产品
这一类产品是主要面向移动终端设备,更确切地说,是一般使用年限在5年之内的设备。 (举例说明,手机,智能电话,平板电脑,游戏机,照相机,电子词典,手表,电脑服务器,IPC-9592B class 1 机器等)

这类产品是以搭载在设备中的使用环境为“使用温度在比规定的最高使用温度低20度或者以下且使用电压在额定电压的80%或者以下”条件下,保证产品的有效寿命在5年以上为目的而设计的。
实际环境下的有效寿命可通过下图进行推定。

※有效寿命是指累计故障率在达到1%时的时间。
※因为有效寿命是值得参考的信息,所以请在设计时以及使用时做大致参考使用,并不在保证项目之中。
※如有任何问题,请随时与我们联系。

MLCC的寿命是通过电压加速系数以及温度加速系数推算的。
具体说明请参考如下网址、

移动设备专用产品的产品有效寿命 移动设备专用产品的产品有效寿命