请输入产品型号或部分型号。
特点是“易于使用”
引线型独石陶瓷电容器是将引线接合到片状独石陶瓷电容器的电极上并涂上树脂后的产品。 除了独石陶瓷电容器具有的尺寸小、容量大和长期可靠性等特点外,我们还通过树脂涂层和引线提供各种附加值。
可用于被称为架空布线的无电路板贴装。 通过将引线成型,即使在不想使用电路板或放不下电路板的有限空间内,也可以考虑使用各种布局。 此外,它可以相对容易地添加到现有布局中,因此还是一款可以轻松应对设计突然变更的产品。
除了通过焊接或用压接端子填塞引线尖端进行布线,还可以将引线焊接使用。标准产品的引线材质是CP线+Sn/Cu镀层。可根据要求改为Cu线。
什么是CP线?… … 它是一种以低碳钢丝为芯材并镀上铜和锡后的线材。详情请参阅以下页面
当然也可以进行电路板贴装! 您可以选择与电路板通孔布局相匹配的引线间距。标准产品的引线间距为5mm和2.5mm。 除了标准产品,我们还有7.5mm、10mm等定制实绩。
在人无法进入、灰尘积聚的环境及户外使用的设备也使用了本产品。 原因之一是其不仅具有陶瓷电容器的长期可靠性,而且用于外部涂层的环氧树脂具有出色的耐候性和介电强度。 利用这一特点,它已被用于以确保IEC/EN标准要求的绝缘距离为目的的应用中。
拥有体积小、容量大、长期可靠性、最大为1kV的额定电压以及能在最高温度为150°C的环境中使用的高介电常数型独石陶瓷电容器和温度补偿独石陶瓷电容器组成的丰富产品阵容。
由于这些特点,正在考虑更换薄膜电容器和电解电容器的客户也联系了我们。 请随时索取产品样品。
设计辅助软件“SimSurfing”提供多种特性显示、特性数据下载和特性计算功能。
此外,如果您访问每个产品编号的详细页面,您可以从“SnapEDA”下载CAD模型。 请在设计电路时使用它。
可用于去除噪声、电源电压平滑、电路板间绝缘等用途。
用于去除有刷电机的噪声。 一般来说,30~70W的电机大多内置电容器,采用体积小、耐环境性好的引线型独石陶瓷电容器。
EV、HV和MHV还用于大功率电机的外围装置和高电压应用。 例如BSG、ISG等大功率无刷直流电机的逆变器等。有关在其他装置中的使用示例,请参阅以下页面。
消除影响检测精度的噪声并防止故障。 它用于需要检测精度的应用,例如大容量电池的温度传感器,轮胎的旋转速度传感器(天线侧)。
点火线圈、EGR阀、油泵等……它也被用于需要耐热和耐候性的发动机舱内应用。RHE系列最高可在150°C的使用环境中使用。
用于消除多种电机的噪音。
可以用于电源电路的平滑用途等。不仅是家电,也建议用于数据中心和基站等要求耐候性、耐污性的环境。
温度特性、使用环境温度、额定电压等产品性能请通过产品阵容进行确认。
1. 片状独石陶瓷电容器
我们拥有高介电常数型独石陶瓷电容器和用于温度补偿的独石陶瓷电容器组成的丰富产品阵容。
2. 引线形状
标准规格为内压接、外压接和直线 形状。
3. 引线的材质
标准规格为CP线+Sn/Cu镀层。 可改为Cu线。
4. 外涂层树脂材料
外涂层树脂材料为具有出色的耐候性和耐热性的环氧树脂。
5. 引线间距
标准规格为5.0mm和2.5mm。
标准规格为锯齿形编带包装和单件包装。此外,还提供卷带包装。
小型、大容量。非常适合波峰焊接。
汽车用小型引线型产品。非常适合用于125°C以下环境。
能在发动机周围超过125°C的高温环境下使用。
当您登录My murata时,我们会发布正在开发的产品信息。 如果您有兴趣,请访问!
为了提供更好的网站内容和产品,请协助我们进行问卷调查。我们将在将来的网站内容改进和产品开发中将您的意见作为参考。
预计答题时间 : 1分钟
请协助我们进行问卷调查,以改善网站内容。
预计答题时间 : 3分钟
请协助我们进行问卷调查,以提供更好的产品。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。
单击“查看型号列表”按钮,将转入系列产品的搜索结果画面。
用Microsoft® Excel®打开已经下载好的CSV文件时,以0开头的数字(例:0402等)开头的0有可能会自动消失。
当数字开头的0消失时,请用Microsoft® Excel®的「文本文件导入」功能,输入文字列。
下载的文件的文字编码为UTF-8。如出现乱码,请通过您所使用的软件转换文字编码。