陶瓷电容器RCE系列

  • 传动设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 啸叫对策
  • 弯曲裂纹
  • 焊接裂纹
阅读详细内容

汽车用引线型多层陶瓷电容器

汽车用小型引线型产品。非常适合用于125℃以下环境。

产品特点

1. 非常适合焊接封装

如果您有要求,可根据非常适合金属杆的焊接封装。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。

非常适合焊接封装

2. 使用高可靠性贴片对应125℃高温

3. 兼容汽车所需的AEC-Q 200,ISO 7637-2(浪涌测试)(*)

*25 Vdc额定产品与ISO 7637-2不符。

浪涌测试

规格

产品尺寸 3.6x3.5mm - 7.7x13.0mm
额定电压 25Vdc - 1000Vdc
静电容量 1.0pF - 22μF
主要用途 ECU(ISS,EPS,其他)的电源平滑及EMI静噪、ECU传感器的浪涌对策、电动机浪涌及EMI静噪

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。