请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用引线型多层陶瓷电容器
小型、大容量。非常适合波峰焊接。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 小型、大容量的电容器
2. ESR小,可用于高频
3. 使用电路示例(Power Supply)
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。
介绍推荐的引线型独石陶瓷电容器系列,同时介绍相应产品的产品特性、应用示例和规格。
如果您有任何希望本网站今后登载的题材或内容,请输入。 我们将参考您的要求决定今后的网站登载内容。
请输入所需产品的规格。 我们将参考您的要求进行今后的产品开发。