陶瓷电容器RHE系列

  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 啸叫对策
  • 弯曲裂纹
  • 焊接裂纹
阅读详细内容

汽车动力总成/安全设备用对应150°C引线型多层陶瓷电容器

能在发动机周围超过125°C的高温环境下使用。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]

产品特点

1. 非常适合焊接封装

如果您有要求,可根据非常适合金属杆的焊接封装。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。

  • 结构示例
  • 焊接封装例

    <焊接封装例>

2. 使用高可靠性贴片对应150°C高温

3. 兼容汽车所需的AEC-Q 200

规格

产品尺寸 3.6x3.5mm - 5.5x7.5mm
额定电压 25Vdc - 100Vdc
静电容量 100pF - 22μF
主要用途 ECU(ISS、EPS、其他)的电源平滑及EMI静噪、ECU传感器的浪涌对策、发动机的浪涌对策及EMI静噪

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。