陶瓷电容器RHS系列

  • 传动设备
  • 满足RoHS
  • REACH
  • AEC-Q200
  • 啸叫对策
  • 弯曲裂纹
  • 焊接裂纹
阅读详细内容

汽车用对应200℃引线型多层陶瓷电容器

能在发动机周围超过150℃的高温环境下使用。

产品特点

1. 非常适合焊接封装

如果您有要求,可根据非常适合金属杆的焊接封装。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。

非常适合焊接封装

2. 使用高可靠性贴片对应200℃高温

3. 符合车载要求的AEC-Q200、ISO7637-2(浪涌测试)

浪涌测试

规格

产品尺寸 3.9x3.5mm - 5.5x4.0mm
额定电压 100Vdc - 500Vdc
静电容量 100pF - 0.22μF
主要用途 ECU(ISS、EPS、其他)的电源平滑及EMI静噪
ECU传感器的浪涌对策
发动机的浪涌对策及EMI静噪

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。