请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用安全规格认定樹脂封装表面贴装元器件多层陶瓷电容器 Type TF[X1 : 305Vac,Y2 : 305Vac,1500Vdc]: IEC60384-14的X1/Y2等级
确保爬电距离和电气间隙为10mm以上(外弯产品)。用于回流安装的Y2级电容器。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。