请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用电气用品安全法标准片状多层陶瓷电容器
用于商用电源并符合电气用品安全法的产品。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 对外部电极镀Sn,提高可焊性。
2. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。
3. 回流焊接专用产品。
4. 有用于线之间的连接和线与地之间的连接。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。