陶瓷电容器GA3系列

一般用安全规格认定片状多层陶瓷电容器

IEC60384-14 X2级认证产品

产品特点

1. IEC60384-14的X2等级的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type GB: X2)

2. 可作为X2等级的电容器使用。

开关电源 - Class 1 Equipment -
开关电源 - Class 2 Equipment -

3. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。

结构示例

4. 与传统的引线型电容器相比,体积为1/10以下,高度为1/4以下,实现了大幅的小型、低背化。

5. 回流焊接专用产品。

规格

产品尺寸 5.7x5.0mm
额定电压 250Vac(r.m.s.)
静电容量 10000pF - 56000pF
主要用途 AC-DC电源

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。