陶瓷电容器GA3系列

一般用安全规格认定片状多层陶瓷电容器

UL60950-1认证产品

产品特点

1. UL60950-1的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type GD)

2. 可用于UL60950-1设备。

DAA调制解调器 -变压器 减-

3. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。

结构示例

4. 回流焊接专用产品。

规格

产品尺寸 4.5x2.0mm - 4.5x3.2mm
额定电压 250Vac(r.m.s.)
静电容量 10pF - 4700pF
主要用途 调制解调器

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。