陶瓷电容器GA3系列

一般用安全规格认定片状多层陶瓷电容器

尺寸4.5x2.0mm:仅限EN/IEC60950-1认证设备能够使用。
尺寸5.7x2.8mm 或 5.7x5.0mm:可作为各种开关电源的Y电容器以及X电容器使用。

产品特点

1. IEC60384-14的X1/Y2等级的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type GF: X1/Y2)

2. 可作为Y2等级的电容器使用。

开关电源 - Class 1 Equipment -
开关电源 - Class 2 Equipment -

3. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。

结构示例

4. 回流焊接专用产品。

规格

产品尺寸 4.5x2.0mm - 5.7x5.0mm
额定电压 250Vac(r.m.s.)
静电容量 10pF - 4700pF
主要用途 AC-DC电源

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。