请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用树脂外部电极MLSC设计片状多层陶瓷电容器
2个元件的串联结构+树脂外部电极的设计,进一步提高了安全性能!
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 2个元件的串联结构回避瞬间的绝缘破坏
一个电容器中配置2个元件的结构是当其中一个元件短路时,另一个作为电容器,但不会短路的结构。
2. 与树脂电极的组合进一步提高安全性能
由于外部电极采用了树脂电极,当机械应力作用于电容器时,能抑制裂纹的产生。
注: 一旦施加超过规格书记载的「耐基板弯曲性的保证范围 (※) 」压力,电容器主体有可能发生裂纹。产生裂纹的电感器由于绝缘阻抗降低,极有可能发生短路。 (※) 关于耐基板弯曲性的保证范围,请确认产品详细页面的「详细规格表」。
3. 非常适合用于汽车用电源线
配置2个串联电容器的电源线,可减少空间。
符合AEC-Q200/VW80808标准。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。