请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用AgPd外部电极导电性粘合剂专用片状多层陶瓷电容器
外部电极采用了AgPd,导电性粘合剂进行封装,提高机械强度和热强度!
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 导电性粘合剂专用品
导电性粘合剂用于汽车的动力传动系统、安全设备等。
2. 外部电极采用AgPd
采用了与导电性粘合剂粘着强度高的AgPd材料。
3. 对应150℃
在ABS、传输控制等高温环境下也能使用的具有X8L、X8R特性的产品。
※该产品是导电性粘合剂封装专用产品。导电性粘合剂以外的封装方法请勿使用。焊接封装时, 有可能会发生焊锡不能完全浸湿电极或固定强度不够芯片脱落等质量上的问题。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。