陶瓷电容器GCQ系列

汽车用低损耗片状多层陶瓷电容器

高Q、低ESR可提供高频特性,有益于低消耗电力。
是动力系统、安全控制装置等的汽车用电容器。

产品特点

1. 在高频状态下,实现了高Q值、低ESR,适合于匹配用途。

因为介电质材料使用高频状态下损失非常小的陶瓷材料,内部电极使用铜,所以实现了高频状态下高Q值、低ESL。适合于匹配用途。

结构示例

2. 符合AEC-Q200的V2X、ADAS、面向车载通信用途的高Q电容器。

适合于5.9GHz自带自振频率(2.2pF产品时)、DSRC IEEE821.11p中的DC截止。

图形
容量范围 标准静电容量许容差(静电容量许容差记号) 小静电容量许容差(静电容量许容差记号)

~0.9pF

±0.1pF (B)

±0.05pF (W)

1~5pF

±0.25pF (C)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)

5.1~9.9pF

±0.5pF (D)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)

10pF~

±5% (J)

±2% (G)

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm
额定电压 50Vdc
静电容量 0.10pF - 47pF
主要用途 在V2X应用的5.9GHz中的DC截止、以及RF匹配
在其他车载通信应用中的RF匹配

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。