陶瓷电容器GMA系列

民用设备&工业设备用打线型多层微型片状电容器

采用镀Au的端子电极的引线接合贴装专用的电容器。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 可高密度封装。

内藏于IC等封装内,减少了布线,实现低噪化和高性能化。此外,套件也可小型化。

  • 引线键合对应上下电极多层陶瓷电容器 (Au电镀终端) 的结构。终端电极最外层实施了Au电镀处理。IC封装内与裸芯片连接的Vcc线-GND线可以由引线键合来实现组装。1
  • 引线键合对应上下电极多层陶瓷电容器 (Au电镀终端) 的结构。终端电极最外层实施了Au电镀处理。IC封装内与裸芯片连接的Vcc线-GND线可以由引线键合来实现组装。2

2. 由于是多层构造,所以可以实现小型大容量。

3. 最适用于分流。

光通信相关组件 (例: TOSA/ROSA) 等

4. 有益于高频特性。

上下电极结构的电流路径短,ESL较小。与相同容量的一般用GRM系列相比,高频电感变小。

引线键合对应上下电极多层陶瓷电容器 (Au电镀终端) 的阻抗-频率特性图标 与一般用多层陶瓷电容器的比较

规格

产品尺寸 0.38x0.38mm - 0.8x0.8mm
额定电压 6.3Vdc - 100Vdc
静电容量 100pF - 0.47μF
主要用途 1. 光通信的相关组件(例:TOSA/ROSA)等
2. 针对IC内的封装

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。