请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用G-Fast, xDSL的分离器电路用片状多层陶瓷电容器
尺寸3.2×2.5mm/U2J特性/DC630V符合ITU-T K.20中规定的脉冲耐压(1.5KV,10×700μsec,10次(+/-))。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. G-Fast,xDSL的分离器电路用
2. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。
3. 回流焊接专用
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。