陶瓷电容器GRT系列

汽车信息娱乐/舒适设备&工业设备用AEC-Q200对应片状多层陶瓷电容器

符合AEC-Q200 (Grade2或Grade3) 的多层陶瓷电容器

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

<相关链接>
请参阅常见问题解答中的“用途”部分,了解每个系列的推荐使用情形。

产品特点

1. 通过AEC-Q200测试条件。

本系列是专为用于汽车多媒体、汽车装饰、汽车舒适用途以及通用电子设备而设计的。
因此请勿用在关系到乘客安全和汽车驱动功能 (如ABS、安全气囊等) 等至关重要的用途。至关重要的用途请使用GCM系列。

项目 最高工作温度 测试条件
符合AEC-Q200的「GRT」系列 一般用「GRM」系列

温度循环

125°C产品

测试温度: −55~105°C、温度循环: 1,000次
测试温度: −55~125°C、温度循环: 5次

测试温度: 最低工作温度~最高工作温度
温度循环: 5次

105°C产品

测试温度: −55~105°C、温度循环: 1,000次

85°C产品

测试温度: −55~85°C、温度循环: 1,000次

耐湿负荷

-

测试温度: 85±2°C
测试湿度: 80~85%RH
测试时间: 1,000小时

测试温度: 40±2°C
测试湿度: 90~95%RH
测试时间: 500小时

2. 符合AEC-Q200 (Grade2 或Grade3) 。

最高工作温度125°C产品: Grade2
最高工作温度105°C产品: Grade2
最高工作温度85°C产品: Grade3

3. 对外部电极镀Sn,提高可焊性。

结构示例

规格

产品尺寸 0.6x0.3mm - 3.2x2.5mm
额定电压 2.5Vdc - 100Vdc
静电容量 0.10pF - 100μF
主要用途 车内信息及舒适电子设备如汽车导航、ETC等

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。