请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器
在外部电极上焊接金属端子,解决大型MLCC的封装设计课题。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 在贴片的外部电极上焊接金属端子
针对热和机械冲击具有高可靠性。 同时大大降低了陶瓷引起的电路板的啸叫。
2. 贴片的堆叠对策
将2个电容器进行堆叠,实现大容量化。
3. 采用低介电常数的材料
与传统产品(X7R特性)相比,有效容量、耐纹波性能有所提高。
4. 对应贴片的堆叠。
重叠2个电容器实现大容量化
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。