陶瓷电容器KCA系列

汽车用安全规格认定带金属端子多层陶瓷电容器

汽车用 IEC60384-14 X1/Y2级认证产品 (基础绝缘品)

产品特点

1. IEC60384-14的认证产品:额定电压AC250V (r.m.s )。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type MF:X1/Y2)

2. 可作为Y2类电容器使用。

额定电压AC250V (r.m.s ),AC2000V(r.m.s.),确保60秒的耐电压

OBC

3. 可作为直流输入的共模滤波器使用。

额定电压DC630V,DC2700V,确保60秒的耐电压。

Inverter
DC-DC converter

4. 在贴片的外部电极上接合金属端子。

金属端子的弹性作用可以缓和施加在贴片上的应力。

在贴片的外部电极上接合金属端子

5. 大幅降低基板的扭曲裂纹、焊接裂纹。

即使在基板偏转量为6mm的情况下也不见破坏。
即使 热应力循环2,000次也不会产生焊接裂纹。

基板的扭曲裂纹、焊接裂纹

6. 对应贴片的堆叠。

重叠2个电容器实现大容量化。

规格

产品尺寸 6.1x5.1mm
额定电压 250Vac(r.m.s.)
静电容量 100pF - 10000pF
主要用途 电池充电器、变频器、DC-DC转换器

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。