请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用带金属端子多层陶瓷电容器
通过在外部电极上接合金属端子来解决大型MLCC贴装的设计课题。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 在贴片的外部电极上接合金属端子。
金属端子的弹性作用可以缓和施加在贴片上的应力。
2. 大幅降低啸叫及基板的扭曲裂纹、焊接裂纹。
即使在基板偏转量为6mm的情况下也不见破坏。 即使 热应力循环2,000次也不会产生焊接裂纹。
3. 对应贴片的堆叠。
重叠2个电容器实现大容量化。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。