陶瓷电容器KR3系列

民用设备&工业设备用高实效容量・高纹波耐性带金属端子多层陶瓷电容器

在外部电极上焊接金属端子,解决大型MLCC的封装设计课题。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 在贴片的外部电极上焊接金属端子

针对热和机械冲击具有高可靠性。
同时大大降低了陶瓷引起的电路板的啸叫。

贴片的堆叠对策、贴片的堆叠对策

2. 贴片的堆叠对策

将2个电容器进行堆叠,实现大容量化。

贴片的堆叠对策

3. 采用低介电常数的材料

与传统产品(X7R特性)相比,有效容量、耐纹波性有所提高。

Cap.Change

规格

产品尺寸 6.1x5.1mm - 6.1x5.3mm
额定电压 250Vdc - 1250Vdc
静电容量 0.10μF - 2.2μF
主要用途 一般电子设备的DC-DC转换器用

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。