陶瓷电容器LLA系列

一般用8端子低ESL片状多层陶瓷电容器

非常适合高速运作IC电源去耦的8端子型低ESL电容器

产品特点

1. 超低ESL

由于结构,等效串联电感(ESL)极低,高频特性较好,这是非常适合高速运作IC电源去耦的电容器。

超低ESL

2. 最高使用温度为125℃。

有具备高温对应(X7特性)的大量薄型产品,非常适合作为IC封装上的去耦电容器。

规格

产品尺寸 1.6x0.8mm - 2.0x1.25mm
额定电压 4Vdc
静电容量 0.10μF - 4.7μF
主要用途 应用处理器/CPU/GPU

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。