1. 低ESL
等效串联电感(ESL)低,为了优化高频特性,电容器适合用于告诉运作的电子设备电源去耦。
2. 有效减少元器件数量。
使用了低ESL电容器,可维持与2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。
4. 符合AEC-Q200标准
IVI等车载设备的功能越来越强、越来越多,处理器需要高性能化,设备需要小型化,因此在汽车市场中也已开始在处理器的电源去耦中采用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器。
本系列是专为用于汽车多媒体、汽车装饰、汽车舒适用途以及通用电子设备而设计的。
因此请勿用在关系到乘客安全和汽车驱动功能 (如ABS、安全气囊等) 等至关重要的用途。至关重要的用途请使用NFM**H系列。