请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器
以在内插电路板上贴装电容器的新结构来抑制啸叫。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 减少啸叫有效果
内插电路板上贴装电容器,抑制了电容器的振动传达,可减低啸叫声级。
2. 可以实现和一般用(GRM系列)相同焊盘的设计。
由于使用了和一般用(GRM系列)尺寸相近的内插电路板,当发生啸叫问题时, 不必更改焊盘,可以进行替换(减低啸叫声级)。 (※在无法确保元件间的距离时(实行窄间距贴装时),有时也需要重新设计焊盘。)
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。