请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用树脂外部电极片状多层陶瓷电容器
通过树脂外部电极抑制基板封装后的弯曲应力引起的裂纹!
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 树脂外部电极抑制电路板弯曲引起的裂纹。
外部电极的树脂释放应力,可抑制陶瓷的裂纹。
注: 一旦施加超过规格书记载的「耐基板弯曲性的保证范围 (※) 」压力,电容器主体有可能发生裂纹。产生裂纹的电感器由于绝缘阻抗降低,极有可能发生短路。 (※) 关于耐基板弯曲性的保证范围,请确认产品详细页面的「详细规格表」。
2. 抑制电路板封装时等的由弯曲应力产生的裂纹。
3. 非常适合用于汽车。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。