请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用打线型多层微型片状电容器
采用镀Au的端子电极的引线接合贴装专用的电容器。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 可高密度封装。
内藏于IC等封装内,减少了布线,实现低噪化和高性能化。此外,套件也可小型化。
2. 由于是多层构造,所以可以实现小型大容量。
3. 最适用于分流。
光通信相关组件 (例: TOSA/ROSA) 等
4. 有益于高频特性。
上下电极结构的电流路径短,ESL较小。与相同容量的一般用GRM系列相比,高频电感变小。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。