陶瓷电容器GQM系列

民用设备&工业设备用大功率低损耗片状多层陶瓷电容器 (>100Vdc)

非常适合用于基站用PA设计的高频用电容器

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 非常适合作为主要的移动通信设备基站及相关模块的温度补偿型。

谐振电路、调谐电路、阻抗匹配电路等,非常适合用于电容容值变化会对设备运行造成较大影响的高频温度补偿电路。

结构示例

2. 在VHF、UHF、微波频率帯高Q,低ESR。

采用了在高频中对电介质材料损耗非常小的陶瓷材料,内部电极使用卑金属电极,在高频中实现高Q和低ESR。

  • Q-频率特性比较
  • Q-频率特性比较

3. 对应小静电容量许容差。

对应在标准静电容量许容差以外,容量范围以内的小静电容量许容差。

容量范围 标准静电容量许容差(静电容量许容差记号) 小静电容量许容差(静电容量许容差记号)

~0.9pF

±0.1pF (B)

±0.05pF (W)

1~5pF

±0.25pF (C)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)

5.1~9.9pF

±0.5pF (D)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)

10pF~

±5% (J)

±2% (G)

规格

产品尺寸 0.6x0.3mm - 2.8x2.8mm
额定电压 200Vdc - 500Vdc
静电容量 0.10pF - 150pF
主要用途 手机基站

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。