请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用高实效容量·高纹波耐性片状多层陶瓷电容器
有益于直流偏置特性的一般用高耐纹波性产品。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 施加直流偏置时,可获得比传统产品(X7R特性)更高的静电容量。
施加直流200V时,可确保约为2倍的静电容量。
2. 与传统产品(X7R特性)相比,耐纹波性能有所提高。
静电容量1μF的产品,频率为f=300kHz,发热温度为20℃时,传统材料产品的耐受纹波电流量为2.9Arms,但新材料为4.7Arms。
3. 可减少啸叫。
使用电介质材料可减少啸叫,因此与一般用GRM系列相比,有效抑制了啸叫。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。