ZRB系列

ZRB系列 一般用带内插式基板片状多层陶瓷电容器

  • 一般用
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 啸叫对策
  • 帮助

一般用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器

以在内插电路板上贴装电容器的新结构来抑制啸叫。

Murata Icon X 产品特点

1. 减少啸叫有效果

内插电路板上贴装电容器,抑制了电容器的振动传达,可减低啸叫声级。

结构示例

啸叫声级比较

2. 与MLCC长宽尺寸相同,无需更改印刷电路板设计即可替换

为了提高小型电路板的MLCC贴装技术,设计使用与MLCC长宽尺寸相同的内插电路板。
因此无需更改印刷电路板设计,即可用ZRB系列替换传统的MLCC啸叫对策。

<贴装例>
ZRB18AR60J226ME11
产品之间的距离: 200µm
贴装的焊盘: 评价用焊盘

<贴装例> ZRB18AR60J226ME11 产品之间的距离: 200µm 贴装的焊盘: 评价用焊盘

Murata Icon X 规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 1.6x0.8mm
额定电压 4Vdc - 35Vdc
静电容量 2.2μF - 47μF
主要用途 手机、平板终端、PC、DSC、摄像机、HDD/SDD、面板相关、汽车导航系统、手机录音机

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。