陶瓷电容器ZRB系列

民用设备&工业设备用带内插式基板低啸叫片状多层陶瓷电容器

以在内插电路板上贴装电容器的新结构来抑制啸叫。

适用用途

关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。
适用用途的详细信息
注意・操作要求

民用设备 工业设备 汽车 [信息娱乐 / 舒适设备] 汽车 [动力总成 / 安全设备] 植入式以外的医疗器械设备
[GHTF A/B/C]
植入式医疗器械设备或医疗器械设备
[GHTF D]

产品特点

1. 减少啸叫有效果

内插电路板上贴装电容器,抑制了电容器的振动传达,可减低啸叫声级。

  • 结构示例
  • 啸叫声级比较

2. 与MLCC长宽尺寸相同,无需更改印刷电路板设计即可替换

为了提高小型电路板的MLCC贴装技术,设计使用与MLCC长宽尺寸相同的内插电路板。
因此无需更改印刷电路板设计,即可用ZRB系列替换传统的MLCC啸叫对策。

<贴装例>
ZRB18AR60J226ME11
产品之间的距离: 200µm
贴装的焊盘: 评价用焊盘

<贴装例> ZRB18AR60J226ME11 产品之间的距离: 200µm 贴装的焊盘: 评价用焊盘

规格

产品尺寸 1.0x0.5mm - 1.6x0.8mm
额定电压 2.5Vdc - 35Vdc
静电容量 2.2μF - 47μF
主要用途 智能手机、平板终端、可穿戴终端、PC

产品一览

  • 点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。