请输入产品型号或部分型号。
村田的高耐热薄膜电容器(FH系列)可在125℃的状态下持续使用。 此外,该电容器还具备在高温区域下的自愈功能,适用于需要保证高温的工业设备、环保型汽车的转换器,以及在电机驱动逆变器中平滑滤波。
薄膜电容器是采用塑料薄膜作为介质的电容器,具有频率特性和温度特性好、无DC偏压、绝缘电阻高等特征。
目前,汽车和工业应用中常用的PP薄膜电容器工作温度一般能确保可达105℃。本次介绍的电容器是使用村田制作所开发的高耐热薄膜材料,并与指月电机制作所共同进行商品化、可在125℃下连续使用的高耐热薄膜材料电容器(FH系列)。
此外,FH系列中使用的高耐热薄膜具有高介电常数,因此与以前的PP薄膜电容器相比,其特征之一是可以实现小型化。
高耐热薄膜电容器
针对需要具备耐高温、高可靠性的混合动力汽车和电动汽车的平滑电容器,以及工业设备等。