请输入产品型号或部分型号。
1) The measurement point is within 5mm from the body of component part.
2) eviation from the case center position within ±1.0mm.
500Vdc
850Vdc
针对需要具备耐高温、高可靠性的混合动力汽车和电动汽车的平滑电容器,以及工业设备等
发送您的查询