将笔记本电脑的工作模式改变为睡眠模式/待机画面后,笔记本电脑内部的动作会发生变化,因此声压级/电压变动也会发生变化。
所以,有必要对正在发生啸叫的工作模式和容易发生啸叫的工作模式分别进行评估。
粉色框表示电源线中容易产生啸叫的电容,是采取啸叫对策的对象。
在通过DC-DC转换器分支到各电路之前,它们在同一条电源线上,电压变动几乎相同。
因此,有必要针对该电源线上的所有电容器采取防止啸叫的对策。
电源线的啸叫对策不是替换部分电容器,而是将电容器全部替换为防啸叫产品,从而可以将声压级进一步降低。
按照电路[A-C]的顺序,将普通电容器替换为防啸叫产品。
通过增加替换为防啸叫产品的电容器数量,逐渐降低声压级。
本次评估使用的电容器产品
<对策前>
普通MLCC GRM31MR61E106KA01
↓
<对策后>
防啸叫产品 KRM31FR61E106KH01