1. IEC60384-14的认证产品。
可以从这里下载安全规格认证证书 (Type RB X1/Y1)
2. 取得额定电压X1:760Vac (r.m.s.) 的认证
还取得Y1: 500Vac (r.m.s.) 的认证。可用于工业用设备等的高额定电压规格设备。
3. 125℃高温保证,此外在外装树脂上使用阻燃环氧树脂 (UL94V-0认证) 。
使用能够对应无卤素 (*2) 的外装树脂。
(*2) 无卤素的定义
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下