DE2系列

DE2系列 一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y2等级

  • 一般用
  • 安全规格
  • 满足RoHS
  • REACH
  • 帮助
 
Type SA [额定400Vac]
 
 

一般用安全规格认定引线型圆形陶瓷电容器 IEC60384-14的X1/Y2等级

IEC60384-14 X1/Y2等级认证产品(基础绝缘品)

Murata Icon X 产品特点

1. IEC60384-14的认证产品。

可以从这里下载安全规格认证证书 (Type SA: X1/Y2)

2. AC400V额定电压产品因其耐冲击性好,可被安心用于太阳能系统、FA设备、照明设备。
3. 125℃高温保证,此外在外装树脂上使用阻燃环氧树脂 (UL94V-0认证) 。

使用能够对应无卤素 (*2) 的外装树脂。

(*2) 无卤素的定义
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

结构示例

Murata Icon X 规格

产品尺寸 6.0mm - 17.0mm
额定电压 400Vac(r.m.s.)
静电容量 10pF - 10000pF
主要用途 1. 开关电源、AC适配器的AC引线滤波用X/Y电容器以及1次2次結合用电容器
2. 用于变压器DAA调制解调器D-A间的绝缘、除噪音

Murata Icon X 产品一览

点击静电容量图,您即可查看到该产品的搜索结果。