请输入产品型号或部分型号。
汽车动力总成/安全设备用引线型多层陶瓷电容器
汽车用小型引线型产品。非常适合用于125℃以下环境。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. 非常适合焊接封装
如果您有要求,可根据非常适合金属杆的焊接封装。引线材料的标准是CP线(Fe线的表面焊接处理),焊接材料,使用Cu线。
<焊接封装例>
2. 使用高可靠性贴片对应125°C高温
3. 兼容汽车所需的AEC-Q 200
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。
介绍推荐的引线型独石陶瓷电容器系列,同时介绍相应产品的产品特性、应用示例和规格。
如果您有任何希望本网站今后登载的题材或内容,请输入。 我们将参考您的要求决定今后的网站登载内容。
请输入所需产品的规格。 我们将参考您的要求进行今后的产品开发。