请输入产品型号或部分型号。
胶带的口袋间距减少到传统的一半。为提高生产效率做出贡献,建议改用环保的窄间距胶带。
改为窄距贴片后,每个卷轴的数量增加了一倍。这也减少了包装材料的使用量和浪费。 这样我们就能为节约资源做出贡献。
每卷的数量增加1倍以上,重量几乎不变,运输效率提高。
改为窄距贴片后,每个卷轴的数量增加了一倍。由于拼接工作减半和卷盘更换工作减半,不仅缩短了工作时间,存储空间减半,还提高了生产效率。
W8P4 : 宽8mm、间距4mm W8P2 : 宽8mm、间距2mm W8P1 : 宽8mm、间距1mm
支持芯片尺寸0201(0.6 x 0.3mm)、0402(1.0 x 0.5mm) 、0603(1.6×0.8mm)英寸
mm
发送您的查询
在任何时候 !在任何地方 !更容易获取"您想要的"。
此软件可对产品特性进行在线模拟、及下载相关数据。