请输入产品型号或部分型号。
民用设备&工业设备用安全规格认定片状多层陶瓷电容器
尺寸4.5x2.0mm:仅限EN/IEC60950-1认证设备能够使用。尺寸5.7x2.8mm 或 5.7x5.0mm:可作为各种开关电源的Y电容器以及X电容器使用。
关于适用用途的详细信息,请查看以下链接或规格书等。 适用用途的详细信息 注意・操作要求
1. IEC60384-14的X1/Y2等级的认证产品。
可以从这里下载安全规格认证证书 (Type GF: X1/Y2)
2. 可作为Y2等级的电容器使用。
3. 多层结构则高耐压,可实现大容量化和小型化。
4. 回流焊接专用产品。
基于RoHS指令,除开不适用于此指令的部分,剩下适用于此指令的同质量的部分,没有超出RoSH指令限制物规定的超高容许重量浓度的含有标准。
是指符合REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH法规)规定的产品
适合静噪对策的低电感产品。ESL极低,适合于包括高频的静噪对策。